(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
• Run-out/MAX/MIN Hold function enables GO/±NG judgement for peak or difference values.
• Simple operation of many functions with five buttons and status icons.
• Wide LCD and new analog bar graph are now standard on all models.
• Sampling is performed fifty times per second for accurate detection of maximum and minimum values.
Use | Lever Type (Indicator) | Display Method | Digital | Measuring Range(mm) | .5"/12.7mm |
---|---|---|---|---|---|
Specifications | flat-back | Resolution | .00005/.0001/.0005"/ 0.001/0.01mm | Accuracy | ±.00010" / 0.003mm |
Hysteresis | .00010" / 0.002mm | Repeatability | .00010" / 0.002mm | Power supply | CR2032 x 1 pc. |
Battery life | Approx. 1 year | Weight | 170 g |
Please check the type/dimensions/specifications of the part 543-302B in the ABSOLUTE Digimatic Indicator ID-C — Peak-Value Hold Type SERIES 543-30□ series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 543-302B trong chuỗi ABSOLUTE Digimatic Indicator ID-C — Peak-Value Hold Type SERIES 543-30□.