(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Extension Rod

Extension Rod
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
  • Order Qty :
  • Price :
    ---
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Optional Accessory for Digimatic and Dial Indicators and Linear Gages

 
Part Number
21AAA011
21AAA012
139167
301655
301657
301659
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngSpecifications Diameter

-

1 Piece(s) Quote Length: 9.5 (.35”)ø5.2 (2”)

-

1 Piece(s) Quote Length: 9.5 (.35”)ø5.2 (2”)

-

1 Piece(s) Quote Length: 1/2"ø5.2

-

1 Piece(s) Quote Length: 1"ø5.2

-

1 Piece(s) Quote Length: 2"ø5.2

-

1 Piece(s) Quote Length: 4"ø5.2

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Use Parts