(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
• For paper thickness measurement.
• Non-rotating spindle.
• Equipped with Ratchet Stop for constant measuring force. (8.02±0.8N)
Accuracy | ±.0002" | Graduation | .001" | Flatness | .00004" |
---|---|---|---|---|---|
Parallelism | .00015" | Measuring Range (inch) | 0 - 1 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part 169-103 in the Paper Thickness Micrometers SERIES 169 — Non-Rotating Spindle Type series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 169-103 trong chuỗi Paper Thickness Micrometers SERIES 169 — Non-Rotating Spindle Type.