(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Micrometer Heads SERIES 148 — Small/Ultra-small Type(Measuring Range: 0-6.5mm)

Micrometer Heads SERIES 148 — Small/Ultra-small Type(Measuring Range: 0-6.5mm)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
  • Order Qty :
  • Price :
    ---
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Miniature micrometer heads for ease of incorporating into machines.

 
Part Number
148-205
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

-

1 Piece(s) Quote

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Measuring Range(mm) 0 - 6.5 Accuracy ±5µm Stem Plain
Spindle end Spherical (SR3) Graduation features Standard Stem diameter 6mm

Please check the type/dimensions/specifications of the part 148-205 in the Micrometer Heads SERIES 148 — Small/Ultra-small Type(Measuring Range: 0-6.5mm) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 148-205 trong chuỗi Micrometer Heads SERIES 148 — Small/Ultra-small Type(Measuring Range: 0-6.5mm).