(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
THREEAXIS Multi-Purpose Scissors, Serrated Scissors, GIZAMI, Forged

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

  • Order Qty :
  • From :
    194,416 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
04002
4001
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Overall Length
(mm)
Blade Length
(mm)
Weight
(g)
Material/finish

223,412 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 145 - 155 [Blade] stainless steel (SUS450J2), [Handle] polypropylene

194,416 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) or more 117 17.5 85 [Blade] stainless steel (SUS420), [Handle] polypropylene

Product Description

[Features]
· With the serrated blade, the scissors can tightly hold onto the item to be cut.
· Also able to cut plate metal, cord, small branches, etc.
[Applications]
· For cutting thin plate metal, resin plate, wire mesh, cord, leather, cloth, paper, rubber, small branches, etc.

Part Number
04002
4001
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Overall Length
(mm)
Blade Length
(mm)
Weight
(g)
Material/finish

223,412 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 145 - 155 [Blade] stainless steel (SUS450J2), [Handle] polypropylene

194,416 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) or more 117 17.5 85 [Blade] stainless steel (SUS420), [Handle] polypropylene

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1