(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
ø84 mm / 5,000 g, Recoilless Hammer (Glass Fiber Handle)

ø84 mm / 5,000 g, Recoilless Hammer (Glass Fiber Handle)

You can add up to 6 items to the comparison list.

Loading...Tải…

(i)

Caution

thận trọng

  • 〈Important Notice Regarding List Price〉
    After confirming the part number, click the "Check price" button on the right side of the page to display the latest price.

Specifications of EA575WT-308

Part Number
EA575WT-308
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

14,252,733 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more

Product Description

[Features]
・ Materials: Head: Polyethylene; Handle: Fiberglass
・ Total weight: 5.0 kg
・ Head diameter: 84 mm
・ Overall length: 890 mm

Specifications of EA575WT-308

Part Number
EA575WT-308
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

14,252,733 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1