(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
ø25 × 160 mm, Adjust Copper Bar

ø25 × 160 mm, Adjust Copper Bar

You can add up to 6 items to the comparison list.

Loading...Tải…

Specifications of EA572HP-25

  • Type
    Other Tools / Related Supplies
  • Overall Length(mm)
    160
Part Number
EA572HP-25
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

1,671,469 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more

Basic Specifications

Product Description

[Features]
・ Materials: Copper
・ It has an octagonal flange to prevent rolling.
・ For adjusting to install jigs and molds, leveling polishing, and centering lathes
・ Tip diameter: 25 mm
・ Overall length: 160 mm

Specifications of EA572HP-25

  • Type
    Other Tools / Related Supplies
  • Overall Length(mm)
    160
Part Number
EA572HP-25
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

1,671,469 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1