(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 23/2 to 6:00 (ICT) 24/2/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

TOP Kogyo, Safety Code, Twin High Slim, Dual Wield, Snap Hook Type

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items to the comparison list.

Loading...Tải…

(i)

Caution

thận trọng

  • Do not allow to come into contact with fire or sharp-edges tools. The weight of the mounted tools, etc. should be less than 1 kg to ensure safety (guide weight of a 300 mm monkey wrench is 650 g). Do not mount heavy items or apply excessive load. There is a risk of injury (cuts) if a person is hit due to rebound. Must not be used for tools used for traction or suspension, etc. If cuts or cracks are apparent in the rubber parts or component parts, or if degradation, such as noticeable stretch, etc., of the rubber part is apparent, stop use immediately.
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---

Product Description

[Features]
·Easy to remove snap hook type
·Two tools can be attached by use of this one
·Since there is no coil shape, the cords do not get entangled with each other
·Designed in pursuit of a length for good workability, taking less space when stored. As a result, achieved the ideal elongation rate: 2.4 times
·Reliable product made by TOP KOGYO

Loading...Tải…

Close

Comparison list