(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Felt Disc

Felt Disc
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      132,940VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· Suitable for achieving a mirror-like finish in which objects are clearly reflected.
· Soft and flexible easy-to-use type.
· Apply buffing compound before use.
· Buff polishing finish #800 (approx.)

Part Number
FD100S
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

132,940 VND

1 Piece(s) 9 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Felt Disc work material Stainless Steel / Cast Iron / Aluminum Outer diameter Dimensions(mm) 100
Particle Size(#) 800 Maximum Number of Rotation(min-1) 8,000

Please check the type/dimensions/specifications of the part FD100S in the Felt Disc series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần FD100S trong chuỗi Felt Disc.