(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Air Grinder

Air Grinder

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      4,406,088VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· A small and lightweight compact grinder with excellent usability
· For all types of metal polishing and deburring work
· Stepless output adjustment via a trigger
· With safety stopper
· Includes 3 and 6-mm shaft diameter collet chucks.

 
Part Number
AGR01
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

4,406,088 VND

1 Piece(s) 9 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Accessories

Usage example

Basic InformationThông tin cơ bản

Product Type Regular Type Number of load-free rotations(rpm) 20,000 Operating Air Pressure(Mpa) 0.62
JAN code 4953488392272 Trusco Code 836-9081 Air hose internal diameter(mm) 10 or more
Air inlet Rc1/4 (PT1/4) Accessories Plug R1/4 (PT1/4), oil, wrench for grindstone replacement, 3-mm collet, 6-mm collet × 1 each Mass(g) 550

Please check the type/dimensions/specifications of the part AGR01 in the Air Grinder series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần AGR01 trong chuỗi Air Grinder.