(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Bolt Clipper, MXB Hard Clipper

Bolt Clipper, MXB Hard Clipper

You can add up to 6 items to the comparison list.

Loading...Tải…

Specifications of MXB-450

  • Main Body, Related Products
    Main Body
  • Overall Length(mm)
    460
  • Mass(g)
    1770
  • JAN Code
    4992456002249
Part Number
MXB-450
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

2,829,750 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more

Basic Specifications

  • Main Body, Related Products
    Main Body
  • Overall Length(mm)
    460
  • Mass(g)
    1770
  • JAN Code
    4992456002249

Product Description

Can also quickly cut steel (hard) wire
[Features]
· The power curve and handle angle are ergonomically designed, allowing you to cut with excellent efficiency.
[Features]
· Uses a twin-cam auto eccentricity mechanism to reduce the load on the handle while cutting.
[Features]
· The blades are serrated to prevent steel wire from slipping.

Specifications of MXB-450

  • Main Body, Related Products
    Main Body
  • Overall Length(mm)
    460
  • Mass(g)
    1770
  • JAN Code
    4992456002249
Part Number
MXB-450
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

2,829,750 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1