(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 6:00 2/3 to 5:00 (ICT) 3/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Twin Sockets TL-1NR

Twin Sockets TL-1NR

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      693,898VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

(i)

Caution

thận trọng

  • Some products are scheduled to be discontinued from October 2021. Depend on stock status, the end time will be changed. Please check the quotation and order screen for details.
  • Before carrying out your work, be sure to disconnect this product from the piping circuit and check that no pressure is being applied. The seal is not covered by the warranty.

Product Description

TL-1NR twin sockets let you get multiple-line air piping out of 1 air source.
[Features]
· The socket freely moves 360 degrees to the desired direction, significantly improving maneuverability.
[Applications]
· For twin coupler 2-branch piping (inlet 1/4-inch coupler, outlet 2 sockets).

Part Number
APS-2
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

693,898 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

JAN Code 4977292442664 Inlet 1/4-inch coupler Working pressure 1.0 MPa
Compatible fluid Air Use For 2-branched piping Material 1 Main body: polyacetal (POM)
Package width(mm) 105 Package height(mm) 160 Package length(mm) 30
Package weight(g) 100

Please check the type/dimensions/specifications of the part APS-2 in the Twin Sockets TL-1NR series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần APS-2 trong chuỗi Twin Sockets TL-1NR.