(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.
Move the mouse over or click the image to zoom
Select part number to Order Now/ Add to Cart
All-stainless steel hose clamp ideal for tightening hose connections
[Features]
・ Used to tighten the hose connection.
Part Number |
---|
SGT-W4/9 8-16 |
SGT-W4/9 12-20 |
SGT-W4/9 16-25 |
SGT-W4/9 20-32 |
SGT-W4/9 25-40 |
SGT-W4/9 40-60 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | JAN Code | Size used (mm) | Package width (mm) | Package height (mm) | Package length (mm) | Package weight (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
126,111 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 4977292428552 | 8 × 16 | 30 | 30 | 13 | 20 | ||
126,111 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 4977292428569 | 12 × 20 | 50 | 20 | 30 | 10 | ||
129,973 VND | 1 Piece(s) | 10 Day(s) or more | 4977292428576 | 16 × 25 | 35 | 35 | 13 | 20 | ||
129,973 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 4977292428583 | 20 × 32 | 40 | 40 | 13 | 20 | ||
134,222 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 4977292428590 | 25 × 40 | 45 | 50 | 13 | 20 | ||
138,084 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 4977292428613 | 40 × 60 | 65 | 75 | 13 | 20 |
Loading...Tải…
Type | Other Related Accessory |