(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 6:00 2/3 to 5:00 (ICT) 3/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

3-Function Air Clean Unit

3-Function Air Clean Unit

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      2,417,346VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Suitable for removing moisture from the air compressor and for automatic lubrication and pressure adjustment of air tools.
[Features]
· Drainage discharge is done manually normally and automatically when the air pressure falls below 0.5 kgf/cm².
· The double bottle and transparent guard give you a clear view of the drainage from 360 degrees around the unit.
· It automatically lubricates the air tool with a fixed amount of oil, eliminating the hassle of manual lubrication.
· Installing and removing the bottle, discharging the drainage, and locking the pressure setting can all be done with a single action.
· The low-cost, space-saving design combines 3 functions in a single body and case: filter, pressure reducing valve, and lubricator.
[Applications]
· Removes moisture and dust from the air piping.

Part Number
ACU-4 1/4
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

2,417,346 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Other Related Accessory JAN Code 4977292445061 Nominal filtration rating 5 μm
Pipe connection PT1/4 Nominal bore diameter 8 A Maximum operating pressure 0.97 MPa
Recommended lubricant Type I turbine oil (ISO VG32) Oil storage 50 cc Compatible fluid Air
Set contents / accessories Pressure gauge, wall bracket Package width(mm) 85 Package height(mm) 300
Package length(mm) 85 Package weight(g) 760

Please check the type/dimensions/specifications of the part ACU-4 1/4 in the 3-Function Air Clean Unit series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần ACU-4 1/4 trong chuỗi 3-Function Air Clean Unit.