(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
D-Shaped Brush, Wire, No. 63

D-Shaped Brush, Wire, No. 63

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      536,796VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

(i)

Caution

thận trọng

  • Use a suitable brush for the given application. To ensure safety, be sure to wear safety goggles and safety gloves. Note that the metal wires can prick your hand.

Product Description

A wire brush that is suitable for removing rust and paint.
[Features]
· A standard wire brush with powerful elasticity.
· Type: D type.
· Bristle material: 3 rows of steel wire.
[Applications]
· Rust and paint removal.

Part Number
NO.63
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

536,796 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Hair material Wire

Please check the type/dimensions/specifications of the part NO.63 in the D-Shaped Brush, Wire, No. 63 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần NO.63 trong chuỗi D-Shaped Brush, Wire, No. 63.