(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 6:00 2/3 to 5:00 (ICT) 3/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Garage Vise (With Rotating Table)

Garage Vise (With Rotating Table)

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

  • Garage Vise (With Rotating Table)
  • Garage Vise (With Rotating Table)
  • Garage Vise (With Rotating Table)
  • Garage Vise (With Rotating Table)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,484,552VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Horizontal vise with rotating table and pipe clamp.
[Features]
· Has a large anvil, making this very convenient for metalworking.
· Very easy pipe cutting as the pipe holding vise is attached under the gripper.
· Rotating table provides freedom for machining the workpiece.
· Very easy to use with smooth handle operation.
[Applications]
· Use for metalwork such as detailed work, filing or pipe cutting, using the anvil.
· Use for metalworking or hammering work on the anvil.

Part Number
4977292221139
4977292221146
4977292221153
4977292221160
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngProduct Height
(mm)
Aperture of Opening
(mm)
Overall length
(mm)
Mouth depth
(mm)
Mouth width
(mm)
JAN Code Package width
(mm)
Package height
(mm)
Packaging depth
(mm)
Mass
(g)
Package weight
(g)

1,484,552 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 145752805610049772922211392851651307,0007,160

1,943,030 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 17010033567125497729222114634017014511,00011,300

2,470,262 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 19012535575150497729222115336019017014,00014,700

3,309,583 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 22015042086200497729222116042022020020,00020,000

Loading...Tải…

  1. 1