(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Part Number |
---|
EA982BA-5B |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng |
---|---|---|---|---|
864,145 VND |
1 Piece(s) | 7 Day(s) or more |
Part Number |
---|
[Features]
·Working Load: 180 kg
·Belt length: fixed side: 0.72 m, adjustment side: 1.7 m
・ Belt width: 25 mm
·Belt material: Polyester
·Hook jaw capacity: 28 mm
·Steel buckle
・ Quantity: 2 pcs.
Part Number |
---|
EA982BA-5B |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng |
---|---|---|---|---|
864,145 VND |
1 Piece(s) | 7 Day(s) or more |
Part Number |