(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Triangular Adjuster for Metal Rack

Triangular Adjuster for Metal Rack

You can add up to 6 items to the comparison list.

Loading...Tải…

Specifications of EA976AJ-204

  • Materials
    steel, zinc plating finish, foam urethane
  • Quantity
    2 pcs.
  • Size (mm)
    50×50×55(H)
Part Number
EA976AJ-204
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

130,734 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more

Basic Specifications

  • Materials
    steel, zinc plating finish, foam urethane
  • Quantity
    2 pcs.
  • Size (mm)
    50×50×55(H)

Product Description

[Features]
·Optional accessory for pole diameter 25 mm Metal Rack
·Material: steel, zinc plating finish, foam urethane
·By attaching it to the bottom of the pole and fine-tuning the height, the wobbling of the rack can be reduced.
·Size (mm): 50 × 50 × 55 (H)

Specifications of EA976AJ-204

  • Materials
    steel, zinc plating finish, foam urethane
  • Quantity
    2 pcs.
  • Size (mm)
    50×50×55(H)
Part Number
EA976AJ-204
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

130,734 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1