(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.
Move the mouse over or click the image to zoom
Caution
thận trọng
Part Number |
---|
EAR-RS |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng |
---|---|---|---|---|
1,484,552 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) or more |
It is easy to pull out and store the air hose.
[Features]
・Allows to wind up the urethane air hose set (with socket & plug).
・The size of the urethane air hose that can be wound up is 30 m with inner diameter 6.5 mm × outer diameter 10.0 mm and 20 m with inner diameter 8.5 mm × outer diameter 12.5 mm.
・With a turntable, you can smoothly pull out.
・The compact size makes it easy to move and store.
・Allows to wind off a commercially available air hose.
[Applications]
・Winding a commercially available air hose set onto a reel.
Part Number |
---|
EAR-RS |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng |
---|---|---|---|---|
1,484,552 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) or more |
Loading...Tải…
The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.