(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Victory Brass Wire Cup Brush

Victory Brass Wire Cup Brush

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      280,856VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

(i)

Caution

thận trọng

  • The image is a representative image.

Product Description

[Features]
· For rust or paint removal, bringing out the features of wood grain, removing dirt, etc.

Part Number
SC-4
SC-5
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngLength
(mm)
Width
(mm)
Package size - length
(mm)
Package size - width
(mm)
Nominal dimensions
(mm)
JAN code Mass
(g)
Package weight
(g)

280,856 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 505050505049047811974159090

346,076 VND

1 Piece(s) 25 Day(s) or more 65656565654904781197422158158

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Product Type Cup Type Brush Height(mm) 55 Package size - height(mm) 55
Maximum rotational speed(rpm) 3,000 Material Wire material: Brass wire Specifications Diameter 6 mm with shaft