(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Insert For Cut-Off (Dimpled), CTV-N038

Insert For Cut-Off (Dimpled), CTV-N038
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      582,256VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
CTV30N038-ZM3
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

582,256 VND

10 Piece(s) 7 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Shape C (80° Diamond-Shape) Application Grooving / Parting work material Stainless Steel / Heat-resistant alloy, titanium alloy
Selfishly No-hand Nose R 0.2 Material type ZM3
Material classification PVD-coated micrograin carbide Dimension w(mm) 3 Dimension L(mm) 12
Nose R details(mm) 0.2 Compatible holder CTV (-S) type / CTV-X type / CTV-M (B) type Specifications Dimpled insert