(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Shape | T (Triangle) | Application | Other | work material | Stainless Steel / Heat-resistant alloy, titanium alloy |
---|---|---|---|---|---|
Selfishly | Right-hand | Nose R | Other | Material type | ZM3 |
Material classification | PVD-coated micrograin carbide | Effective machining depth(mm) | 6.8 | Nose R details(mm) | 0 |
Effective cutting edge length(mm) | 6.3 | Breaker Y/N | No | Compatible holder | CTPA type / TBPA-OH type / CH-TBPA type |