(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Abrasive Vice-Mini-BMV

Abrasive Vice-Mini-BMV
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,588,290VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
BMV10
BMV15
BMV20
BMV25
BMV30
BMV35
BMV40
BMV50
BMV60
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSSize Length(L)×Width(B)
(mm)
Jaw Widening×Height
(mm)
Perpendicularity/Parallelism Margin of Error Weight
(g)

1,588,290 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) -65.4×2622×9.15±0.0030.5

1,957,800 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) -100×3640×20±0.0051.2

2,380,572 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) -140×5065×25±0.0052.0

3,056,985 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) -175×6385×32±0.0053.0

3,597,096 VND

1 Piece(s) 62 Day(s) -190×73100×35±0.0054.1

5,392,695 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) -235×88125×40±0.0057.3

7,168,313 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 10245×100125×45±0.00510.0

10,317,376 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) -285×125160×50±0.00518.0

15,915,629 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) -330×150200×50±0.00521.5

Loading...Tải…

  1. 1