(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
GT Suction-Type Air Cleaner

GT Suction-Type Air Cleaner

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      508,290VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· Maximum operating pressure: 0.7 MPa / Target fluid: air / Specifications: quick-touch specification / Quick-touch specification: smooth connection with no tools required / Set contents: 250‑mm long nozzle, suction hose of total length approx. 2,000 mm
[Applications]
· Coupling-compatible nozzle (nozzle for air duster)

Part Number
CPN-005
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

508,290 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Product Type Air Duster Nozzle Max Operating Pressure(Mpa) 0.7 Nozzle Length(mm) 250
Length(mm) 280 Height(mm) 15 Width(mm) 120
Package length(mm) 360 Package width(mm) 120 Package height(mm) 30
JAN code 4904781075133 Weight(g) 166 Package mass(g) 184
Material Nozzle / plug: steel  Specifications Quick-touch specification: smooth connection with no tools required Target fluids Air
Set contents 250‑mm long nozzle, suction hose of total length approx. 2,000 mm

Please check the type/dimensions/specifications of the part CPN-005 in the GT Suction-Type Air Cleaner series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần CPN-005 trong chuỗi GT Suction-Type Air Cleaner.