(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Cermet Cera Drill CCD

Cermet Cera Drill CCD

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,356,175VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· Uses TiN-based tough cermet materials for excellent wear resistance and high toughness. Demonstrates high efficiency and high precision drilling during provisional sintering of fine ceramics.
· The unique shape of the grooves and blade tips help minimize workpiece chipping when pulling out the drill.
· Tip angle: 120°

Part Number
CCD7035
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

1,356,175 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Hole diameter (drill diameter) D(mm) 3.5 work material general steel / Machinable Ceramics Overall Length L(mm) 50
Shank Type straight shank Coating Y/N NA With/without Oil Hole NA
Blade diameter tolerance -0.005 to 0 Torsion angle(°) 50 Material type (details) Cermet
Flute length(mm) 25

Please check the type/dimensions/specifications of the part CCD7035 in the Cermet Cera Drill CCD series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần CCD7035 trong chuỗi Cermet Cera Drill CCD.