(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

FILA F 603 F 603

FILA F 603 F 603

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

  • Order Qty :
  • From :
    2,305,121 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
F603-235
F603-240
F603-245
F603-250
F603-255
F603-260
F603-265
F603-270
F603-275
F603-280
F603-285
F603-290
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Size
(cm)

2,305,121 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 23.5

2,305,121 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 24

2,305,121 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 24.5

2,305,121 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 25

2,305,121 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 25.5

2,305,121 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 26

2,305,121 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 26.5

2,305,121 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 27

2,305,121 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 27.5

2,305,121 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 28

2,305,121 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 28.5

2,305,121 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 29

Basic Specifications

Product Description

[Features]
・Optimum Comfort Fit by applying Wide Steel Toe in Korea for the first time
・15% Comfort
・Ensure the space of the toe and foot area is sufficient to keep the foot comfortable

Part Number
F603-235
F603-240
F603-245
F603-250
F603-255
F603-260
F603-265
F603-270
F603-275
F603-280
F603-285
F603-290
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Size
(cm)

2,305,121 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 23.5

2,305,121 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 24

2,305,121 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 24.5

2,305,121 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 25

2,305,121 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 25.5

2,305,121 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 26

2,305,121 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 26.5

2,305,121 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 27

2,305,121 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 27.5

2,305,121 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 28

2,305,121 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 28.5

2,305,121 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 29

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1