(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 6:00 2/3 to 5:00 (ICT) 3/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Rotating Table For Milling Vise

Rotating Table For Milling Vise

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,139,476VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
·Turntable dedicated to GSEK.
·Can rotate 360°.

 
Part Number
GSEK4B
GSEK5B
GSEK6B
GSEK8B
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngDimension A
(mm)
Dimension B
(mm)
Dimension C
(mm)
Dimension D
(mm)
Dimension F
(mm)
Dimension E
(mm)
Mass
(kg)

1,139,476 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 1941331434801072.0

1,366,546 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 21015214341061272.8

1,990,043 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 23417016361181483.4

2,414,268 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 34023216401702166.0

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Dimension G(mm) 22 Material Cast iron