(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 6:00 2/3 to 5:00 (ICT) 3/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Dual Sleeve

Dual Sleeve

You can add up to 6 items to the comparison list.

Loading...Tải…

Specifications of JKS-DOUBMIX

  • Product Type
    Waterproof
  • Color
    Other Colors
  • Horizontal Length(mm)
    450
  • Vertical Length(mm)
    260
  • Fabric/Coating
    Polyester+Nylon
Part Number
JKS-DOUBMIX
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

77,562 VND

10 Piece(s) 4 Day(s)

Basic Specifications

  • Product Type
    Waterproof
  • Color
    Other Colors
  • Horizontal Length(mm)
    450
  • Vertical Length(mm)
    260
  • Fabric/Coating
    Polyester+Nylon

Product Description

[Features]
∙Waterproof sleeve that can be fixed by inserting a the ring string into located at double end sleeves
∙Used for oiling, agriculture&fishery, Food Processing, Maintenance, Manufacturing and Cleaning
∙Fabric/Coating-polyester + Nylon

Specifications of JKS-DOUBMIX

  • Product Type
    Waterproof
  • Color
    Other Colors
  • Horizontal Length(mm)
    450
  • Vertical Length(mm)
    260
  • Fabric/Coating
    Polyester+Nylon
Part Number
JKS-DOUBMIX
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

77,562 VND

10 Piece(s) 4 Day(s)

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1