(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Gas Lens Body

Gas Lens Body
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      245,014VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
・It is used when doing precision welding

Gas Lens Body:Related Products

Part Number
350A-2.4MM-2
350A-3.2MM-1
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngLength
(mm)
Capacity
(SQ)
Inner Diameter
(Ø)

245,014 VND

10 Piece(s) Quote 53.5350A Medium Size2.4

287,165 VND

10 Piece(s) Quote 51.5350A Large Size3.2

Loading...Tải…

  1. 1