(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Ball Type Air Valve A5301

Ball Type Air Valve A5301
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      400,568VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Applications]
· For opening/closing of airways
[Specifications]
· Screw diameter: Rc1/4 (PT1/4) × Rc1/4 (PF1/4)
· Main body material: yellow brass (brass) plating finish
· Maximum operating pressure: 1.0 MPa

Part Number
1450510
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

400,568 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Coupler Package Size(mm) H103 × W89 × D20 Weight(g) 73
Maximum Usable Pressure(MPa) 1 JAN Code 4907052391727 Screw/threading diameter Rc1/4 (PT1/4) × Rc1/4 (PT1/4)
Material Yellow brass (brass) plating finish

Please check the type/dimensions/specifications of the part 1450510 in the Ball Type Air Valve A5301 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 1450510 trong chuỗi Ball Type Air Valve A5301.