(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Heavy Duty C-Clamp 100 mm

Heavy Duty C-Clamp 100 mm
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      244,096VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Applications]
・ For fixing welding, drilling, bonding work, etc.
[Specification]
・ Maximum opening width: Approx. 100 mm

 
Part Number
1138842
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

244,096 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part 1138842 in the Heavy Duty C-Clamp 100 mm series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 1138842 trong chuỗi Heavy Duty C-Clamp 100 mm.