(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Deep Jaw C-Clamp 50 mm × 100 mm

Deep Jaw C-Clamp 50 mm × 100 mm
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      257,101VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Applications]
· For welding work, material clamping, etc.
[Features]
· Deep type with a throat depth of approx. 100 mm
[Specifications]
· Max. opening width: approx. 50 mm, Throat depth: approx. 100 mm

 
Part Number
1138541
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

257,101 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part 1138541 in the Deep Jaw C-Clamp 50 mm × 100 mm series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 1138541 trong chuỗi Deep Jaw C-Clamp 50 mm × 100 mm.