(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Super-Thin Wrench 19 mm × 21 mm

Super-Thin Wrench 19 mm × 21 mm

You can add up to 6 items to the comparison list.

Loading...Tải…

Specifications of 1126580

  • Type
    Double-ended wrench
  • Ratchet mechanism
    NA
  • Width across flat dimension(mm)
    19 × 21
  • Single Product/Set Classification
    Single Item
Part Number
1126580
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

220,191 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more

Basic Specifications

Product Description

[Features]
・ Low profile type convenient for assembling furniture, etc.
[Applications]
・ For replacing casters such as desks, chairs and carts

Specifications of 1126580

  • Type
    Double-ended wrench
  • Ratchet mechanism
    NA
  • Width across flat dimension(mm)
    19 × 21
  • Single Product/Set Classification
    Single Item
Part Number
1126580
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

220,191 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1