(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Inspection Loupe SL-13

Inspection Loupe SL-13

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      749,673VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· Optimal for checking the quality of materials and fibers.
· Lens: Glass
· 25 mm & 1" Scale

Part Number
SL-13
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHS

749,673 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 10

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Product Type Pocket Loupe Magnification(x) 6 Existence or non-existence of scale Included
Lens Size(mm) φ25 JAN Code 4989833058135 Size(mm) W38 x H51 (When stored: 15) x L 53
Weight(g) 42

Please check the type/dimensions/specifications of the part SL-13 in the Inspection Loupe SL-13 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần SL-13 trong chuỗi Inspection Loupe SL-13.