(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
SL Series Magnifier

SL Series Magnifier

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

  • SL-04
  • SL-07
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      803,225VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· Ball joint enables free adjustment of lens position and angle.
· With lens protective cover
· Lens: Glass

 
Part Number
SL-04
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

803,225 VND

1 Piece(s) 9 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Product Type Stand Loupe Magnification(x) 2.5 Lens Size(mm) φ75
JAN Code 4989833058043 Size(mm) Stand Part: W53 x D60 x H76 Weight(g) 440

Please check the type/dimensions/specifications of the part SL-04 in the SL Series Magnifier series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần SL-04 trong chuỗi SL Series Magnifier.