(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 6:00 2/3 to 5:00 (ICT) 3/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Rico Magic (Film Type: MRF)【100 Pieces Per Package】

Rico Magic (Film Type: MRF)

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,830,795VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

(i)

Caution

thận trọng

  • Some products are scheduled to be discontinued from October 2021. Depend on stock status, the end time will be changed. Please check the quotation and order screen for details.

Product Description

[Features]
· Film base material used does not tear easily and provides an even finish while also having excellent durability. Can be used with water.
· Can be used for a wide range of uses, including polishing of metal and wood base material and coated surfaces, and for finishing and polishing surface preparation when painting vehicles and furniture, etc.

Part Number
MRF-MK-125-180
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

1,830,795 VND

1 Pack(s)

100 Pieces Per Package

100 Pieces Per Package

8 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Accessories / Other Work Piece General Steel / Stainless Steel / Alloy Steel / Cast Iron / Copper Material / Aluminum / Plastic Diameter(mm) 125
Particle Size(#) 180 Presence of a Hole With holes Quantity(Sheets) 100

Please check the type/dimensions/specifications of the part MRF-MK-125-180 in the Rico Magic (Film Type: MRF) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần MRF-MK-125-180 trong chuỗi Rico Magic (Film Type: MRF).