(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
[Features]
· Diamond shape 75° positive
· Mogul bar
· Carbide shank (tapered type)
Minimum Processing Diameter φA | 5.0 mm | Application | Internal Diameter | Selfishly | Right-hand |
---|---|---|---|---|---|
Overall Length L1 | 80 mm |