(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Rib Square End Mill [2KRE]

Rib Square End Mill [2KRE]
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      937,416VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Rib Square End Mill [2KRE]:Related Products

Part Number
2KRE 001 003 445
2KRE 002 005 445
2KRE 002 010 445
2KRE 002 015 445
2KRE 002 020 445
2KRE 003 005 445
2KRE 003 010 445
2KRE 003 015 445
2KRE 003 020 445
2KRE 004 010 445
2KRE 004 020 445
2KRE 004 030 445
2KRE 004 040 445
2KRE 004 050 445
2KRE 005 020 445
2KRE 005 040 445
2KRE 005 060 445
2KRE 006 020 445
2KRE 006 040 445
2KRE 006 060 445
2KRE 008 020 445
2KRE 008 040 445
2KRE 008 060 445
2KRE 008 080 445
2KRE 010 040 445
2KRE 010 060 445
2KRE 010 080 445
2KRE 010 100 445
2KRE 015 060 445
2KRE 015 080 445
2KRE 015 100 445
2KRE 015 120 445
2KRE 015 160 450
2KRE 020 060 445
2KRE 020 080 445
2KRE 020 100 445
2KRE 020 120 445
2KRE 020 140 450
2KRE 030 120 650
2KRE 030 160 660
2KRE 030 200 660
2KRE 040 120 650
2KRE 040 160 660
2KRE 040 200 660
2KRE 040 250 665
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngBlade diameter (D)
(φ)
Blade Length(l1)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Effective Length(l2)
(mm)

1,663,641 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 0.10.154450.3

1,239,822 VND

1 Piece(s) Quote 0.20.34450.5

1,239,822 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 0.20.34451

1,239,822 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 0.20.34451.5

1,239,822 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 0.20.34452

1,131,575 VND

1 Piece(s) Quote 0.30.454450.5

1,131,575 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 0.30.454451

1,131,575 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 0.30.454451.5

1,131,575 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 0.30.454452

1,131,575 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 0.40.64451

1,131,575 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 0.40.64452

1,131,575 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 0.40.64453

1,131,575 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 0.40.64454

1,131,575 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 0.40.64455

1,047,955 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 0.50.74452

1,047,955 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 0.50.74454

1,047,955 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 0.50.74456

1,047,955 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 0.60.94452

1,047,955 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 0.60.94454

1,047,955 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 0.60.94456

1,018,171 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 0.81.24452

1,018,171 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 0.81.24454

1,018,171 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 0.81.24456

1,018,171 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 0.81.24458

937,416 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 11.54454

937,416 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 11.54456

937,416 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 11.54458

979,229 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 11.544510

937,416 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 1.52.34456

937,416 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 1.52.34458

937,416 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 1.52.344510

979,229 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 1.52.344512

979,229 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 1.52.345016

937,416 VND

1 Piece(s) Quote 234456

937,416 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 234458

937,416 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 2344510

937,416 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 2344512

937,416 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 2345014

993,547 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 34.565012

993,547 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 34.566016

1,055,402 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 34.566020

1,030,773 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 4665012

1,030,773 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 4666016

1,089,764 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 4666020

1,089,764 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 4666525

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Number of flutes(sheet) 2 Type Long-Neck Square Coating A+
Helix Angle(°) 30° Material Type Hard Metal