(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Short Ball End Mill [2KSB]

Short Ball End Mill [2KSB]
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,121,838VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Short Ball End Mill [2KSB]:Related Products

Part Number
2KSB 004 010 650
2KSB 005 015 650
2KSB 006 015 650
2KSB 008 020 650
2KSB 010 025 650
2KSB 012 030 650
2KSB 015 040 650
2KSB 020 060 650
2KSB 025 060 650
2KSB 030 080 650
2KSB 040 100 650
2KSB 050 120 650
2KSB 060 150 660
2KSB 080 200 860
2KSB 100 250 A70
2KSB 120 300 C80
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngR Size
(mm)
Blade Length(l1)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Effective Length(l2)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)

1,412,211 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) R0.20.45016

1,326,303 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) R0.250.5501.56

1,271,893 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) R0.30.6501.56

1,215,192 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) R0.40.85026

1,124,130 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) R0.51502.56

1,151,619 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) R0.61.25036

1,124,130 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) R0.751.55046

1,121,838 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) R1.025066

1,173,384 VND

1 Piece(s) Quote R1.252.55066

1,183,693 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) R1.535086

1,183,693 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) R2.0450106

1,151,619 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) R2.5550126

1,151,619 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) R3.0760156

1,422,523 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) R4.01060208

1,735,232 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) R5.012702510

2,141,300 VND

1 Piece(s) Quote R6.014803012

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Ball Number of flutes(sheet) 2 Coating A+
R Precision(μm) ±0.005 Helix Angle(°) 30° Material Type Cemented Carbide