(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Rib Corner Radius End Mill [2DRR]

Rib Corner Radius End Mill [2DRR]
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,621,834VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Rib Corner Radius End Mill [2DRR]:Related Products

Part Number
2DRR 002 R002 015 460
2DRR 003 R002 015 460
2DRR 003 R002 030 460
2DRR 003 R002 045 460
2DRR 003 R002 060 460
2DRR 004 R002 020 460
2DRR 004 R002 040 460
2DRR 004 R002 060 460
2DRR 004 R002 080 460
2DRR 005 R005 015 460
2DRR 005 R005 025 460
2DRR 005 R005 035 460
2DRR 005 R005 050 460
2DRR 005 R005 075 460
2DRR 005 R005 100 460
2DRR 006 R005 020 460
2DRR 006 R005 030 460
2DRR 006 R005 060 460
2DRR 006 R005 090 460
2DRR 006 R005 120 460
2DRR 008 R005 025 460
2DRR 008 R005 040 460
2DRR 008 R005 080 460
2DRR 008 R005 100 460
2DRR 008 R005 160 460
2DRR 010 R01 150 460
2DRR 010 R005 030 460
2DRR 010 R005 050 460
2DRR 010 R005 100 460
2DRR 010 R005 150 460
2DRR 010 R005 200 460
2DRR 010 R01 030 460
2DRR 010 R01 050 460
2DRR 010 R01 100 460
2DRR 010 R01 200 460
2DRR 010 R02 030 460
2DRR 010 R02 050 460
2DRR 010 R02 100 460
2DRR 010 R02 150 460
2DRR 010 R02 200 460
2DRR 015 R005 040 460
2DRR 015 R005 050 460
2DRR 015 R005 100 460
2DRR 015 R005 150 460
2DRR 015 R005 200 460
2DRR 015 R01 040 460
2DRR 015 R01 050 460
2DRR 015 R01 100 460
2DRR 015 R01 150 460
2DRR 015 R01 200 460
2DRR 015 R02 040 460
2DRR 015 R02 050 460
2DRR 015 R02 100 460
2DRR 015 R02 150 460
2DRR 015 R02 200 460
2DRR 015 R03 040 460
2DRR 015 R03 050 460
2DRR 015 R03 100 460
2DRR 015 R03 150 460
2DRR 015 R03 200 460
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngBlade diameter (D)
(φ)
R Size
(mm)
Blade Length(l1)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Effective Length(l2)
(mm)

2,692,842 VND

1 Piece(s) Quote 0.2R0.020.46041.5

2,456,876 VND

1 Piece(s) Quote 0.3R0.020.66041.5

2,456,876 VND

1 Piece(s) Quote 0.3R0.020.66043

2,614,375 VND

1 Piece(s) Quote 0.3R0.020.66044.5

2,614,375 VND

1 Piece(s) Quote 0.3R0.020.66046

2,220,338 VND

1 Piece(s) Quote 0.4R0.020.86042

2,220,338 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 0.4R0.020.86044

2,380,132 VND

1 Piece(s) Quote 0.4R0.020.86046

2,380,132 VND

1 Piece(s) Quote 0.4R0.020.86048

2,070,281 VND

1 Piece(s) Quote 0.5R0.0516041.5

2,070,281 VND

1 Piece(s) 26 Day(s) 0.5R0.0516042.5

2,070,281 VND

1 Piece(s) Quote 0.5R0.0516043.5

2,070,281 VND

1 Piece(s) Quote 0.5R0.0516045

2,148,745 VND

1 Piece(s) Quote 0.5R0.0516047.5

2,148,745 VND

1 Piece(s) Quote 0.5R0.05160410

2,070,281 VND

1 Piece(s) Quote 0.6R0.051.26042

2,070,281 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) 0.6R0.051.26043

2,070,281 VND

1 Piece(s) 28 Day(s) 0.6R0.051.26046

2,148,745 VND

1 Piece(s) Quote 0.6R0.051.26049

2,148,745 VND

1 Piece(s) Quote 0.6R0.051.260412

1,991,245 VND

1 Piece(s) Quote 0.8R0.051.66042.5

1,991,245 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) 0.8R0.051.66044

1,991,245 VND

1 Piece(s) Quote 0.8R0.051.66048

2,070,281 VND

1 Piece(s) Quote 0.8R0.051.660410

2,070,281 VND

1 Piece(s) Quote 0.8R0.051.660416

1,767,308 VND

1 Piece(s) Quote 1R0.1260415

1,621,834 VND

1 Piece(s) Quote 1R0.0526043

1,710,606 VND

1 Piece(s) 20 Day(s) 1R0.0526045

1,710,606 VND

1 Piece(s) Quote 1R0.05260410

1,767,308 VND

1 Piece(s) Quote 1R0.05260415

1,767,308 VND

1 Piece(s) Quote 1R0.05260420

1,621,834 VND

1 Piece(s) Quote 1R0.126043

1,710,606 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) 1R0.126045

1,710,606 VND

1 Piece(s) Quote 1R0.1260410

1,767,308 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 1R0.1260420

1,621,834 VND

1 Piece(s) Quote 1R0.226043

1,710,606 VND

1 Piece(s) Quote 1R0.226045

1,710,606 VND

1 Piece(s) Quote 1R0.2260410

1,767,308 VND

1 Piece(s) Quote 1R0.2260415

1,767,308 VND

1 Piece(s) Quote 1R0.2260420

1,621,834 VND

1 Piece(s) Quote 1.5R0.0536044

1,710,606 VND

1 Piece(s) Quote 1.5R0.0536045

1,767,308 VND

1 Piece(s) Quote 1.5R0.05360410

1,767,308 VND

1 Piece(s) Quote 1.5R0.05360415

1,824,009 VND

1 Piece(s) Quote 1.5R0.05360420

1,621,834 VND

1 Piece(s) Quote 1.5R0.136044

1,710,606 VND

1 Piece(s) Quote 1.5R0.136045

1,767,308 VND

1 Piece(s) Quote 1.5R0.1360410

1,767,308 VND

1 Piece(s) Quote 1.5R0.1360415

1,824,009 VND

1 Piece(s) Quote 1.5R0.1360420

1,621,834 VND

1 Piece(s) Quote 1.5R0.236044

1,710,606 VND

1 Piece(s) Quote 1.5R0.236045

1,767,308 VND

1 Piece(s) Quote 1.5R0.2360410

1,767,308 VND

1 Piece(s) Quote 1.5R0.2360415

1,824,009 VND

1 Piece(s) Quote 1.5R0.2360420

1,621,834 VND

1 Piece(s) Quote 1.5R0.336044

1,710,606 VND

1 Piece(s) Quote 1.5R0.336045

1,767,308 VND

1 Piece(s) Quote 1.5R0.3360410

1,767,308 VND

1 Piece(s) Quote 1.5R0.3360415

1,824,009 VND

1 Piece(s) Quote 1.5R0.3360420

Loading...Tải…

Basic InformationThông tin cơ bản

Number of flutes(sheet) 2 Type Long-Neck Radius Coating DIA
Helix Angle(°) 30° R Precision(μm) ±0.005 Material Type Hard Metal