(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
K-1 Automatic Torch

K-1 Automatic Torch
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      644,120VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
・Easy One Touch Ignition
・Maintain strong flame power by Built-in Heat Line inside the crater
・It is easy to use with Flexible Type Design for the Handle.
・Easy for Multi Purpose Work requiring High Flame Power such as PVC Pipe Work and Copper Alloy Welding.

Part Number
PBG-201679
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

644,120 VND

1 Piece(s) 5 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Product Type Gas Torch Specifications Iso gas Adapter

Please check the type/dimensions/specifications of the part PBG-201679 in the K-1 Automatic Torch series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần PBG-201679 trong chuỗi K-1 Automatic Torch.