(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Holder For Grooving Y-GTPA-OH

Holder For Grooving Y-GTPA-OH
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      8,923,513VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· Multi-functional tool (for aluminum machining)
· Front/back common tightening
· Splash bar

Part Number
Y-GTPAR1216HS-OH
Y-GTPAR1616H-OH
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngDimension L2
(mm)
Dimension h
(mm)

8,923,513 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) or more 2012

8,923,513 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) or more 2516

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Application Outer Diameter Grooving Groove Width(mm) 2.0 to 2.5 Selfishly Right-hand
Dimension L1(mm) 100 Dimension f(mm) 0.1 Dimension b(mm) 16
Applicable tip GTPA Applicable wrench CLR-15S Applicable clamp screw LRIS-4 * 12PW