(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Part Number |
---|
GTMH32100RE05-ZM3 |
GTMH32200RE10-ZM3 |
GTMH32300RE15-ZM3 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Dimension w (mm) | Effective machining depth (mm) | Dimension L (mm) | Nose R details (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
936,841 VND | 10 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 1 | 1.6 | 2 | 0.50 | ||
817,318 VND | 10 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 2 | 2.7 | 3 | 1 | ||
817,318 VND | 10 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 3 | 2.7 | 3 | 1.5 |
Loading...Tải…
Shape | Other | Application | Grooving / Parting | work material | Stainless Steel / Heat-resistant alloy, titanium alloy |
---|---|---|---|---|---|
Selfishly | Right-hand | Nose R | Other | Material type | ZM3 |
Material classification | PVD-coated micrograin carbide | Compatible holder | GTT type / GTT-OH type / CH-GTT type / DS-GTT type / NGTN type / NGTB type / NGTA type / Y-GTT type / Y-GTT-OH type |