(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Insert For Back-Turning, CSVB-V

Insert For Back-Turning, CSVB-V
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      772,696VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
CSVB11FRV14-VM1
CSVB11FRV-M-DT4
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngMaterial type Effective cutting edge length
(mm)
Blade tip (α × β°) Blade tip width W
(mm)

772,696 VND

10 Piece(s) 9 Day(s) or more VM11.00.3 × 5° mm1.40

772,696 VND

10 Piece(s) 9 Day(s) or more DT40.70.15 × 2° mm1.00

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Shape C (80° Diamond-Shape) Application Other work material Steel / Stainless Steel
Selfishly Right-hand Material classification PVD-coated micrograin carbide Effective machining depth(mm) 2.0
Breaker Y/N No Compatible holder CSV type / CSV-NC/CSV-NC-F type Specifications Mirror finish