(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Micro Seal Nut (For Mega Micro Chuck)

Micro Seal Nut (For Mega Micro Chuck)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,935,466VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
Mega micro seal nut for hole drills and mega micro chucks.

 
Part Number
MGN6S-PS3
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

1,935,466 VND

1 Piece(s) 12 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Product Category Attachments/Accessories φd(mm) 3 L(mm) 19
Conforming main body MEGA6S L1(mm) 3.5 φD(mm) 14

Please check the type/dimensions/specifications of the part MGN6S-PS3 in the Micro Seal Nut (For Mega Micro Chuck) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần MGN6S-PS3 trong chuỗi Micro Seal Nut (For Mega Micro Chuck).