(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
· Outer diameter material: high hardness tempered stainless steel
· Exhaust utilizes back air recovery method and includes a silencer.
Part Number |
---|
MSST-2302RA |
MSST-2308RA |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng |
---|---|---|---|---|
38,850,403 VND | 1 Piece(s) | 22 Day(s) or more | ||
37,734,846 VND | 1 Piece(s) | 22 Day(s) or more |