(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

PU TOP Coated Gloves

PU TOP Coated Gloves

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

  • Order Qty :
  • From :
    51,420 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
SAB-T-GLOVE19
SAB-T-GLOVE21
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Specifications

51,420 VND

10 Piece(s) 4 Day(s) S

51,420 VND

10 Piece(s) 4 Day(s) L

Basic Specifications

  • Color
    White
  • Material
    Polyester
  • Woven State
    13 Gauge
  • Packaging
    Vinyl packaging for individual products
  • Features
    Size identifiable with wrist band color, Slip prevention through PU TOP(fingertip) coating
  • Usage
    Factory Assembly Line, Various Types of Precision Work, Automobile Industry, Various Types of Inspection
Part Number
SAB-T-GLOVE19
SAB-T-GLOVE21
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Specifications

51,420 VND

10 Piece(s) 4 Day(s) S

51,420 VND

10 Piece(s) 4 Day(s) L

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1