(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Collet Chuck-Straight

Collet Chuck-Straight
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,271,204VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
My Components
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
My Components
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
Similar ProductsSimilar Products
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
Product DetailProduct Detail
Collet Chuck-Straight
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,271,204VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
S16ER11M100
S16ER11M150
S20ER16M100
S20ER16M150
S25ER20M100
S25ER20M150
S32ER20M100
S32ER20M150
S32ER25M100
S32ER25M150
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngGrip Range
(Φ)
D1
(mm)
D2
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)

1,271,204 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 0.5-7.0161610020

1,301,329 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 0.5-7.0161615020

1,277,907 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 0.5-10.0202210035

1,308,032 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 0.5-10.0202215035

1,287,931 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 0.5-13.0252810040

1,318,112 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 0.5-13.0252815040

1,502,359 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 0.5-13.0322810040

1,532,541 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 0.5-13.0322815040

1,572,748 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 1.0-16.0324110045

1,602,873 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 1.0-16.0324115045
Part Number
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngGrip Range
(Φ)
D1
(mm)
D2
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)

Loading...Tải…

  1. 1
Close

Comparison list