(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Cobalt Long Drill

Cobalt Long Drill
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      757,997VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
2.0-100MM-GT-100
5.0-200MM-GT-100
8.0-200MM-GT-100
8.0-250MM-GT-100
13.0-200MM-GT-100
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngHole diameter (drill diameter) D
(mm)
Groove Length L
(mm)
Overall Length L
(mm)

957,071 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 260100

757,997 VND

1 Piece(s) Quote 5140200

1,232,133 VND

1 Piece(s) Quote 8140200

1,569,621 VND

1 Piece(s) Quote 8180250

2,548,647 VND

1 Piece(s) Quote 13140200

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Tool Material Type Cobalt High Speed Blade Edge Angle 130 Remarks Except that only blade length above 6.0mm is applicable.