(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Impact Tire Socket

Impact Tire Socket

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

Details

(i)

Caution

thận trọng

  • Impact tire sockets are for use with tires only. Do not use for other purposes.

Catalogmục lục

  • Order Qty :
  • From :
    832,050 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
4A-38T
4A-41T
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Width across flat dimension
(mm)
Dimension (D1)
(mm)
Dimension (D)
(mm)

832,050 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) 38 52.0 30

849,431 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 41 55.5 35

Basic Specifications

  • Product Type
    Tire-Related
  • Overall Length(mm)
    65
  • Insertion Angle(mm)
    12.7
  • Shape of Insertion Angle
    6-point
  • Dimension (D2)(mm)
    30
  • Dimension (L1)(mm)
    20
  • Mass(g)
    465
  • Accessory
    For temporarily tightening of outer nuts

Product Description

[Features]
· A socket for the temporary tightening of outer nuts on buses/trucks.
[Applications]
· For impact wrenches

Part Number
4A-38T
4A-41T
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Width across flat dimension
(mm)
Dimension (D1)
(mm)
Dimension (D)
(mm)

832,050 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) 38 52.0 30

849,431 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 41 55.5 35

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1

Product Specifications